{"product":{"productId":"agid.19554","price":18.15,"name":"Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 120 mm, muelle de cierre"},"currency":"EUR"}
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Material: acero o acero inoxidable 1.4301
- Cierre automático
- Forma B: con perforaciones
Descripción
Material
Acero, acero inoxidable 1.4301 o aluminio 5754.
Muelle tensor de acero o acero inoxidable.
Versión
Acero con acabado natural o cincado.
Acero inoxidable y aluminio con acabado natural.
Muelle tensor de aleación de cinc y aluminio.
Acero inoxidable y aluminio con acabado natural.
Muelle tensor de aleación de cinc y aluminio.
Indicación
Bisagras en modelo enrollado.
Ángulo de apertura: 270°.
Momento de torsión del muelle:
M (0°): 0,28 Nm/M (90°): 0,56 Nm/M (180°): 0,85 Nm
En las bisagras de aluminio, los muelles tensores son de acero con una aleación de cinc y aluminio.
Forma A: Sin perforaciones
Forma B: Con perforaciones
Ángulo de apertura: 270°.
Momento de torsión del muelle:
M (0°): 0,28 Nm/M (90°): 0,56 Nm/M (180°): 0,85 Nm
En las bisagras de aluminio, los muelles tensores son de acero con una aleación de cinc y aluminio.
Forma A: Sin perforaciones
Forma B: Con perforaciones
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.