text.skipToContent text.skipToNavigation
27909

Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 3,8 Nm, muelle de apertura

  • Unión móvil entre dos componentes fijos
  • Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
  • Apertura automática
  • Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior según DIN 912 incluidos
  • Rango de temperatura -20 °C a +80 °C
Particularidades:

desde 43,23 €

Descripción

Material
Aluminio 6060 T5.
Embellecedores de PA 6.6.
Arandelas de POM.
Versión
Negro anodizado.
Indicación
Las bisagras cuentan con un muelle tensor integrado de acero. Este permite abrir y cerrar puertas y válvulas automáticamente.
Ángulo de apertura: 270°.

Momento de torsión del muelle:
M (0°): 3,80 Nm/M (90°): 3,10 Nm/M (180°): 2,40 Nm

Fijación mediante tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C