text.skipToContent text.skipToNavigation
27906

Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,35 Nm

  • Unión móvil entre dos componentes fijos
  • Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
  • Cierre automático
  • Resorte de tensión integrado
Particularidades:

desde 17,92 €

Descripción

Material
Aluminio 6060 T5.
Embellecedores de PA 6.6.
Arandelas de POM.
Versión
Negro anodizado.
Indicación
Las bisagras cuentan con un muelle tensor integrado de acero. Este permite abrir y cerrar puertas y válvulas automáticamente.
Ángulo de apertura: 180°.

Momento de torsión del muelle al abrir:
M (0°): 0,35 Nm/M (90°): 0,24 Nm/M (180°): 0,12 Nm

Las bisagras están diseñadas para más de 30.000 ciclos de conmutación.

Fijación mediante tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C