text.skipToContent text.skipToNavigation
27905

Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,20 Nm, muelle de cierre

  • Unión móvil entre dos componentes fijos
  • Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
  • Cierre automático
  • Resorte de tensión integrado
  • Rango de temperatura -20 °C a +80 °C
Particularidades:

desde 11,24 €

Descripción

Material
Aluminio 6060 T5.
Embellecedores de PA 6.6.
Versión
Negro anodizado.
Indicación
Las bisagras cuentan con un muelle tensor integrado de acero inoxidable. Este permite abrir y cerrar puertas y válvulas automáticamente.
Ángulo de apertura: 270°.

Momento de torsión del muelle:
M (0°): 0,20 Nm/M (90°): 0,12 Nm/M (180°): 0,07 Nm

Fijación mediante tornillos avellanados según DIN 7991.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C