{"product":{"productId":"agid.21786","price":25.78,"name":"Bisagras de acero o acero inoxidable interiores, ángulo de apertura 125°"},"currency":"EUR"}
Material
Acero, ejes y elementos de unión de aluminio anodizado.
Acero inoxidable 1.4404, ejes y elementos de unión de aluminio anodizado.
Versión
Cincado.
Acabado natural.
Acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero, ejes y elementos de unión de aluminio anodizado.
Acero inoxidable 1.4404, ejes y elementos de unión de aluminio anodizado.
Versión
Cincado.
Acabado natural.
Acabado natural.
Indicación
Las bisagras son resistentes al doblamiento y a la torsión.
El ángulo de apertura depende del grosor de la puerta:
- máx. 2 mm de grosor del material: ángulo de apertura de 125°
- máx. 8 mm de grosor del material: ángulo de apertura de 110°
- máx. 13 mm de grosor del material: ángulo de apertura de 100°
El ángulo de apertura depende del grosor de la puerta:
- máx. 2 mm de grosor del material: ángulo de apertura de 125°
- máx. 8 mm de grosor del material: ángulo de apertura de 110°
- máx. 13 mm de grosor del material: ángulo de apertura de 100°
Montaje
- Para montaje empotrado o superpuesto.
- Posibilidad de montaje a derecha o a izquierda.
- Para aplicaciones horizontales y verticales.
- Posibilidad de montaje a derecha o a izquierda.
- Para aplicaciones horizontales y verticales.
Indicación sobre el dibujo
1) Montaje empotrado
2) Montaje superpuesto
2) Montaje superpuesto
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.