text.skipToContent text.skipToNavigation
27879-10

Bisagras de acero interiores ángulo de apertura 110°

  • Bisagra multi-articular con 7 ejes
  • Tope invisible
  • Sin bordes de perturbación exteriores
  • Compatible con muelle
  • Instalable de forma flexible
Particularidades:

desde 24,36 €

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Las bisagras son aptas únicamente para aplicaciones horizontales.
En la versión con muelle al abrir no se alcanza un momento de torsión de 3,2 Nm ni al cerrar un momento de torsión de 3,8 Nm.
Ángulo de apertura de 110º.