{"product":{"productId":"agid.20639","price":25.05,"name":"Bisagra de acero inoxidable"},"currency":"EUR"}
Material
Caballete y centro de acero inoxidable 1.4401.
Eje y arandela de seguridad de acero inoxidable 1.4305.
Versión
acabado satinado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Caballete y centro de acero inoxidable 1.4401.
Eje y arandela de seguridad de acero inoxidable 1.4305.
Versión
acabado satinado.
Indicación
Bisagra para construcciones de superficies al ras. Utilizable a la derecha o la izquierda. Especialmente indicadas para construcciones de marco estrecho. El ángulo de apertura es de 200º máx.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.