text.skipToContent text.skipToNavigation
27876-05

Bisagras atornillables de acero inoxidable

  • Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
  • Acero inoxidable 1.4301
  • Versión: pulido mate
  • Para puertas interiores
  • Lubricable mediante racor de lubricación

desde 29,97 €

Descripción

Material
Acero inoxidable 1.4301.
Versión
satinado mate.
Indicación
Bisagra atornillable para puerta de fijación interior. El ángulo de apertura es de 270º máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Los dos rodillos del lateral largo soldados
2) Racor de lubricación