{"product":{"productId":"agid.20655","price":120.35,"name":"Bisagras atornillables ajustables de acero inoxidable"},"currency":"EUR"}
Material
Acero inoxidable 1.4571.
Versión
acabado satinado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4571.
Versión
acabado satinado.
Indicación
Bisagra atornillable para puertas con fijación interior, atornillable desde exterior, con perno roscado ajustable en altura ±4 mm. El añadir titanio al acero inoxidable 1.4571 aumenta su resistencia a la corrosión. El ángulo de apertura es de 180º máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de sujeción M4, DIN 916
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.