Bisagra
termoplástico
negro
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Atornillable a todos los elementos planos
- Se pueden utilizar a la derecha o a la izquierda con aletas de distinta longitud
- Eje de acero inoxidable
2,14 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra
Tipo de producto
bisagra
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
negro
A1=Distancia entre las perfora
11,5
A2=Distancia entre las perfora
11,5
A3=Longitud de alas izquierda
19,5
A4=Longitud de alas derecha
19,5
A=Longitud
39
B=Anchura
30
B2
14
Clase de fijación
perforaciones de fijación
D1
4,2
D2
3
D3
8
F1 (N)
400
F2 (N)
200
H
5,5
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descripción
Material
Termoplástico reforzado con fibra de vidrio. Eje de acero inoxidable.
Versión
Bisagra negra. Eje con acabado natural.
Indicación
Las bisagras con aletas de distinta longitud se pueden instalar a la derecha o a la izquierda.
Todas las bisagras también se pueden suministrar a petición con salientes guía para las ranuras de perfiles de aluminio (ranura 6, 8 y 10). Esto facilita el montaje, asegura la bisagra contra torsiones y la hacen más resistente.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Todas las bisagras también se pueden suministrar a petición con salientes guía para las ranuras de perfiles de aluminio (ranura 6, 8 y 10). Esto facilita el montaje, asegura la bisagra contra torsiones y la hacen más resistente.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.