Bisagra
soldable
acero
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Distintas versiones
15,63 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra
Versión 1
soldable
Tipo de producto
bisagra
Material del cuerpo de bas
acero
A3=Longitud de alas izquierda
60
A4=Longitud de alas derecha
60
A=Longitud
120
B=Anchura
60
Clase de fijación
soldable
D
6
H
5
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Las bisagras están compuestas de acero perfilado soldable.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.