Bisagra
soldable
acero
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Material: perfil de acero soldable
14,20 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra
Forma
A
Versión 1
soldable
Tipo de producto
bisagra desenganchable
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
latón
A=Longitud
25
B=Anchura
180
D=Diámetro
20
L=Longitud
180
Clase de fijación
soldable
D
20
D1
14
Descripción
Material
Bisagra de acero.
Arandela intermedia de latón.
Eje de acero o latón.
Arandela intermedia de latón.
Eje de acero o latón.
Versión
Partes de acero con acabado natural.
Indicación
Las bisagras están compuestas de acero perfilado soldable.
En la mitad inferior de la bisagra, la espiga está fija.
La calidad del acero de los cordones de soldadura y de los soportes en los que están fijados los rollos de cinta tiene que ser igual o mejor que:
S235JR+AR según EN 10025-2:2004–10
DIN 8563, parte 3 o Fe E 235 según SIA 161
En la mitad inferior de la bisagra, la espiga está fija.
La calidad del acero de los cordones de soldadura y de los soportes en los que están fijados los rollos de cinta tiene que ser igual o mejor que:
S235JR+AR según EN 10025-2:2004–10
DIN 8563, parte 3 o Fe E 235 según SIA 161
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.