Bisagra
soldable
acero inoxidable A4
acabado satinado
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Acero inoxidable 1.4404
21,17 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra
Versión 1
soldable
Tipo de producto
bisagra desenganchable
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable A4
Material del componente
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
acabado satinado
Llave del acero
1.4404
A=Longitud
20
B=Anchura
80
D=Diámetro
16
Clase de fijación
soldable
D1
10
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4404.
Versión
acabado satinado.
Indicación
Las bisagras están compuestas de acero perfilado soldable.
En la mitad inferior de la bisagra, la espiga está fija.
La calidad del acero de los cordones de soldadura y de los soportes en los que están fijados los rollos de cinta tiene que ser igual o mejor que:
Acero inoxidable 1.4404
En la mitad inferior de la bisagra, la espiga está fija.
La calidad del acero de los cordones de soldadura y de los soportes en los que están fijados los rollos de cinta tiene que ser igual o mejor que:
Acero inoxidable 1.4404
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.