Bisagra
soldable
acero inoxidable
acabado natural
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Acero inoxidable 1.4301
- Versión: acabado natural
13,78 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra
Forma
A
Versión 1
soldable
Tipo de producto
bisagra desenganchable
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
acabado natural
A=Longitud
12
B=Anchura
60
D=Diámetro
10
Clase de fijación
soldable
D1
6
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Las bisagras están compuestas de acero perfilado soldable.
En la mitad inferior de la bisagra, la espiga está fija.
La calidad del acero de los cordones de soldadura y de los soportes en los que están fijados los rollos de cinta tiene que ser igual o mejor que:
Acero inoxidable 1.4301.
En la mitad inferior de la bisagra, la espiga está fija.
La calidad del acero de los cordones de soldadura y de los soportes en los que están fijados los rollos de cinta tiene que ser igual o mejor que:
Acero inoxidable 1.4301.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.