Bisagra
sin mantenimiento
acero
cincado
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Distintas versiones
19,54 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra
Forma
B
Versión 1
sin mantenimiento
Tipo de producto
bisagra
Material del cuerpo de bas
acero
Color del cuerpo de base
cincado
A1=Distancia entre las perfora
39
A2=Distancia entre las perfora
21
A3=Longitud de alas izquierda
70
A4=Longitud de alas derecha
35
A=Longitud
105
B=Anchura
50
Clase de fijación
perforaciones de fijación
Descripción
Material
Acero perfilado.
Casquillo de Metalloplast.
Casquillo de Metalloplast.
Versión
Partes de acero cincadas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.