Bisagra
interior
acero
cincado
- Posibilidad de montaje a derecha o a izquierda
- Para aplicaciones horizontales y verticales
15,25 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra
Versión 1
interior
Versión 2
90°
Material del cuerpo de bas
acero
Color del cuerpo de base
cincado
A=Anchura
44
B=Altura
29
A1
34
A2
20
B1
13
B2
6
B3
9,5
C
32
D
3,5
S
2
Descripción
Material
Acero, ejes y elementos de unión de acero inoxidable 1.4016.
Acero inoxidable 1.4404, ejes y elementos de unión de acero inoxidable 1.4404.
Acero inoxidable 1.4404, ejes y elementos de unión de acero inoxidable 1.4404.
Versión
Cincado.
Acabado natural.
Acabado natural.
Montaje
- Para montaje empotrado o superpuesto.
- Posibilidad de montaje a derecha o a izquierda.
- Para aplicaciones horizontales y verticales.
- Posibilidad de montaje a derecha o a izquierda.
- Para aplicaciones horizontales y verticales.
Indicación sobre el dibujo
1) Montaje empotrado
2) Montaje superpuesto
2) Montaje superpuesto
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.