Bisagra
interior
acero
cincado
- Bisagra multi-articular con 7 ejes
- Tope invisible
- Sin bordes de perturbación exteriores
- Compatible con muelle
- Instalable de forma flexible
27,24 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra
Forma
A
Versión 1
interior
Versión 2
125°
Tipo de producto
bisagra interior
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado
A=Anchura
50
B=Altura
40
A1
32
B1
20
B2
16
B3
10
D
6,2X14,2
D1
6,2X12,2
S
2
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Las bisagras son aptas únicamente para aplicaciones horizontales.
En la versión con muelle al abrir no se alcanza un momento de torsión de 1,0 Nm ni al cerrar un momento de torsión de 3,0 Nm.
Ángulo de apertura de 110º.
En la versión con muelle al abrir no se alcanza un momento de torsión de 1,0 Nm ni al cerrar un momento de torsión de 3,0 Nm.
Ángulo de apertura de 110º.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.