Bisagra
interior
acero
cincado
- Para aplicaciones horizontales y verticales
- Posibilidad de montaje a derecha o a izquierda
- Versión reforzada
42,11 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra
Versión 1
interior
Versión 2
125°
Material del cuerpo de bas
acero
Color del cuerpo de base
cincado
A=Anchura
102
B=Altura
80,5
A1
81
B1
27
B2
14
B3
32
B4
12
B5
16
B6
20,5
C
76
D
7
S
3
Descripción
Material
Acero, ejes y elementos de unión de aluminio anodizado.
Versión
Cincado.
Indicación
La bisagra es una versión reforzada.
Dos bisagras pueden abrir y cerrar una puerta (1 m x 1 m) de 25 kg más de 10.000 veces.
Dos bisagras pueden abrir y cerrar una puerta (1 m x 1 m) de 25 kg más de 10.000 veces.
Aplicación
Bisagras invisibles para puertas montadas en superficie o interiores.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.