Bisagra
enganchable
termoplástico
negro
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Eje de acero inoxidable
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Atornillable a todos los elementos planos
- A petición: con salientes guía para las ranuras de perfiles de aluminio
4,57 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra
Versión 1
enganchable
Versión 2
a la izquierda
Tipo de producto
bisagra desenganchable
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
negro
A1=Distancia entre las perfora
17,5
A2=Distancia entre las perfora
22,5
A3=Longitud de alas izquierda
29,5
A4=Longitud de alas derecha
38,5
A=Longitud
68
B=Anchura
48
B2
28
Clase de fijación
perforaciones de fijación
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1 (N)
800
F2 (N)
350
H
9
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descripción
Material
Termoplástico reforzado con fibra de vidrio. Eje de acero inoxidable.
Versión
Bisagra negra. Eje con acabado natural.
Indicación
Todas las bisagras también se pueden suministrar a petición con salientes guía para las ranuras de perfiles de aluminio (ranura 6, 8 y 10). Esto facilita el montaje, asegura la bisagra contra torsiones y la hacen más resistente.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.