Bisagra
enganchable
aluminio
recubierto en polvo
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- A petición: con salientes guía para las ranuras de perfiles de aluminio
- Atornillable a todos los elementos planos
- Eje de acero inoxidable
15,25 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra
Versión 1
enganchable
Versión 2
a la derecha
Tipo de producto
bisagra desenganchable
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
recubierto en polvo
A1=Distancia entre las perfora
17,5
A2=Distancia entre las perfora
17,5
A3=Longitud de alas izquierda
29,5
A4=Longitud de alas derecha
29,5
A=Longitud
59
B=Anchura
48
Clase de fijación
perforaciones de fijación
F1 (N)
450
F2 (N)
280
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descripción
Material
Fundición inyectada de aluminio.
Eje de acero inoxidable.
Eje de acero inoxidable.
Versión
Bisagra con recubrimiento de polvo plateado.
Eje con acabado natural.
Eje con acabado natural.
Indicación
Bisagras para elementos superficiales y perfiles de aluminio.La bisagra puede estar equipada con tapa de plástico sobre pivote portador.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
A petición
Bisagras para salientes guía (ranuras 5, 6, 8, 10, 12 y 14) para perfiles de aluminio.
Combinación de aletas de distintas longitudes.
Combinación de aletas de distintas longitudes.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.