Bisagra
con función de retención
aluminio
anodizado negro
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Encaja cada 30° (0 a 270°)
- Diseñado para más de 30.000 ciclos de maniobra
- Rango de temperatura -30 °C a +70 °C
42,86 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra
Versión 1
con función de retención
Tipo de producto
bisagra con función de retención
Material del cuerpo de bas
aluminio
Color del cuerpo de base
anodizado negro
A=Longitud
55
B=Anchura
67
Mmáx=Momento de torsión máx. N
2,5
A1
38
B1
48
Clase de fijación
perforaciones de fijación
D
6,3
D1
18
F1 (N)
11300
F2 (N)
5700
S
4,5
Descripción
Material
Aluminio 6060 T5.
Tornillo y tuerca de acero inoxidable.
Arandelas de apoyo de PA.
Tornillo y tuerca de acero inoxidable.
Arandelas de apoyo de PA.
Versión
Negro anodizado.
Indicación
Las bisagras están equipadas con una función de retención. Se enclavan cada 30° de 0° a 270°, permitiendo así la apertura o cierre seguros de las puertas, tapas y compuertas.
El momento de enclavamiento no es ajustable.
Las bisagras están diseñadas para más de 30.000 ciclos de maniobra.
Tolerancia del momento de torsión ± 20 %.
Fijación mediante tornillos cilíndricos según DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
El momento de enclavamiento no es ajustable.
Las bisagras están diseñadas para más de 30.000 ciclos de maniobra.
Tolerancia del momento de torsión ± 20 %.
Fijación mediante tornillos cilíndricos según DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Rango de temperatura
De -30 °C a +70 °C
Accesorios
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.