Bisagra
con fricción ajustable
termoplástico
negro
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Atornillables a todos los elementos planos y perfiles de aluminio
- Las bisagras se pueden fijar a través de los salientes guía en una ranura
- La resistencia de fricción se puede regular en progresión continua con un tornillo de ajuste
14,67 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra
Versión 1
con fricción ajustable
Tipo de producto
bisagra con fricción ajustable
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
negro
A1=Distancia entre las perfora
22,75
A2=Distancia entre las perfora
22,75
A3=Longitud de alas izquierda
36,75
A4=Longitud de alas derecha
36,75
A=Longitud
73,5
B=Anchura
56
Clase de fijación
perforaciones de fijación
F1 (N)
600
F2 (N)
425
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descripción
Material
Bisagra y cubiertas de termoplástico PA reforzado con fibra de vidrio.
Partes de acero inoxidable.
Partes de acero inoxidable.
Versión
Bisagra y cubiertas negras.
Partes de acero con acabado natural.
Partes de acero con acabado natural.
Indicación
Las bisagras de fricción permiten el posicionamiento de la puerta en cualquier posición dentro del ángulo deseado. La resistencia friccional se puede ajustar progresivamente mediante un tornillo de ajuste de 0-5 Nm. Las bisagras están disponibles con y sin salientes guía para perfiles de aluminio.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.