Bisagra
con fricción ajustable
aluminio
anodizado negro
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Posibilidad de posicionamiento de la puerta en cualquier posición dentro del ángulo deseado
- La resistencia de fricción se puede regular en progresión continua con un tornillo de ajuste (0-1 Nm)
- Resistencia a la extensión máxima 2240 N, resistencia al cizallamiento 1050 N
13,40 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra
Versión 1
con fricción ajustable
Tipo de producto
bisagra con fricción ajustable
Material del cuerpo de bas
aluminio
Color del cuerpo de base
anodizado negro
A=Longitud
35
B=Anchura
30
A1
21
B1
15
Clase de fijación
perforaciones de fijación
D
3,5
D1
10
F1 (N)
2460
F2 (N)
1480
S
3,3
Descripción
Material
Aluminio 6060 T5.
Embellecedores de PA 6.6.
Arandelas de POM.
Embellecedores de PA 6.6.
Arandelas de POM.
Versión
Negro anodizado.
Indicación
Las bisagras con momento de torsión permiten el posicionamiento de la puerta en cualquier posición dentro del ángulo deseado. La resistencia friccional se puede ajustar progresivamente mediante un tornillo de ajuste de 0-1 Nm.
Ángulo de apertura de 270º.
Máx. resistencia a la tracción: 2240 N
Máx. resistencia al cizallamiento: 1050 N
Fijación mediante tornillos avellanados según DIN 7991.
Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Ángulo de apertura de 270º.
Máx. resistencia a la tracción: 2240 N
Máx. resistencia al cizallamiento: 1050 N
Fijación mediante tornillos avellanados según DIN 7991.
Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.