Bisagra
con casquillo
termoplástico
negro
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Eje de acero, casquillo de latón
11,48 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra
Versión 1
con casquillo
Tipo de producto
bisagra
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Color del cuerpo de base
negro
A1=Distancia entre las perfora
20
A2=Distancia entre las perfora
20
A3=Longitud de alas izquierda
32
A4=Longitud de alas derecha
32
A=Longitud
64
B=Anchura
64
B2
40
Clase de fijación
casquillos
D1
M06
D2
5
D3
12
F1 (N)
4100
F2 (N)
1800
H
13
T
9
Descripción
Material
Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Eje de acero.
Casquillo de latón.
Eje de acero.
Casquillo de latón.
Versión
Bisagra negra.
Eje cincado.
Eje cincado.
Indicación
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.