Bisagra
con agujeros alargados
cinc
recubierto en polvo negro
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Pueden ajustarse en horizontal y alinearse
- Eje de acero inoxidable
11,51 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra
Versión 1
con agujeros alargados
Tipo de producto
bisagra
Material del cuerpo de bas
cinc
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
recubierto en polvo negro
A=Longitud
80
B=Anchura
40
Clase de fijación
agujeros alargados
F1 (N)
1200
F2 (N)
500
Descripción
Material
Fundición inyectada de cinc. Eje de acero inoxidable. Arandelas de termoplástico.
Versión
Bisagra con recubrimiento de polvo negro. Eje con acabado natural. Arandelas negras.
Indicación
Las bisagras pueden ajustarse en horizontal y, de este modo, alinearse de forma óptima.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.