Bisagra
atornillable
acero inoxidable A2
- Resistente a la corrosión.
- Montaje sencillo
- Utilizable a la derecha o la izquierda
15,23 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra
Forma
A
Versión 1
atornillable
Tipo de producto
bisagra
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable A2
Llave del acero
1.4310
A=Longitud
55
B=Anchura
85
A1
38
B1
48
Clase de fijación
perforaciones de fijación
D
6,3
D1
12
S
2
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4310.
Versión
Acabado natural.
Indicación
El ángulo de apertura es de 270º máx.
Accesorios
Bisagras de acero inoxidable con fricción preajustada 27860-01
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.