Bisagra
atornillable
acero inoxidable A2
satinado mate
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Acero inoxidable 1.4301
- Versión: pulido mate
- Para puertas interiores
35,10 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra
Forma
B
Versión 1
atornillable
Tipo de producto
bisagra
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable A2
Material del componente
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
satinado mate
Llave del acero
1.4301
A1=Distancia entre las perfora
24
A2=Distancia entre las perfora
24
A3=Longitud de alas izquierda
50
A4=Longitud de alas derecha
50
A=Longitud
100
B=Anchura
114
F=Capacidad de carga (N)
8000
A5
40
A6
40
B1
120
B2
88
B3
13
B4
28,5
B5
28,5
Clase de fijación
perforaciones de fijación
D1
7,3
D2
8
H
14
H1
4,3
H2
3
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4301.
Versión
satinado mate.
Indicación
Bisagra atornillable para puerta de fijación interior. El ángulo de apertura es de 270º máx.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.