Bisagra
atornillable
acero inoxidable A4
acabado satinado
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Que se puede descolgar, utilizable a la derecha o a la izquierda
- Extremos de bisagra resistentes a la suciedad
- Acero inoxidable 1.4401
28,59 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra
Versión 1
atornillable
Tipo de producto
bisagra desenganchable
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable A4
Superficie cuerpo base
acabado satinado
Llave del acero
1.4404
A=Longitud
12,5
B=Anchura
76
D=Rosca
M06
H=Altura
18,5
A1
23
A2
19
A3
18
B1
66
Clase de fijación
perforaciones de fijación
D1
6
H1
13
T
6
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4401.
Versión
acabado satinado.
Indicación
Bisagra atornillable desenganchable, utilizable a la derecha o la izquierda.
Los extremos oblicuos de las bisagras evitan que se deposite la suciedad.
Los extremos oblicuos de las bisagras evitan que se deposite la suciedad.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.