Bisagra
atornillable
acero inoxidable A4
acabado satinado
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Acero inoxidable 1.4571, alta resistencia a la corrosión
- Versión: pulido con acabado satinado
- ±4 mm de altura regulable
113,11 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra
Versión 1
atornillable
Versión 2
ajustable
Tipo de producto
bisagra
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable A4
Material del componente
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
acabado satinado
Llave del acero
1.4571
A1=Distancia entre las perfora
17
A2=Distancia entre las perfora
46
A3=Longitud de alas izquierda
26
A4=Longitud de alas derecha
88
A=Longitud
114
B=Anchura
100
B2
80
B3
10
Clase de fijación
perforaciones de fijación
D1
6,3
D2
8
H
28
H1
6
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4571.
Versión
acabado satinado.
Indicación
Bisagra atornillable para puertas con fijación interior, atornillable desde exterior, con perno roscado ajustable en altura ±4 mm. El añadir titanio al acero inoxidable 1.4571 aumenta su resistencia a la corrosión. El ángulo de apertura es de 180º máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de sujeción M4, DIN 916
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.