Bisagra
acero inoxidable A4
acabado satinado
- Realiza una unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Acero inoxidable 1.4401
- Versión: pulido con acabado satinado
- Apropiado para cargas extremas
18,27 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra
Tipo de producto
bisagra
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable A4
Superficie cuerpo base
acabado satinado
Llave del acero
1.4401
A1=Distancia entre las perfora
12,5
A2=Distancia entre las perfora
12,5
A3=Longitud de alas izquierda
20
A4=Longitud de alas derecha
20
A=Longitud
40
B=Anchura
40
F=Capacidad de carga (N)
2500
B2
25
B3
7,5
Clase de fijación
perforaciones de fijación
D1
5,2
D2
4
H
5
H1
9
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4401.
Versión
acabado satinado.
Indicación
Bisagras para cargas extremas.
Utilizable a la derecha o la izquierda.
Ángulo de apertura 270º.
Fijación mediante tornillos avellanados, p. ej. según DIN 7991.
Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Utilizable a la derecha o la izquierda.
Ángulo de apertura 270º.
Fijación mediante tornillos avellanados, p. ej. según DIN 7991.
Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.