text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Bisagra
Forma
B
Tipo de producto
bisagra
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable A2
Superficie cuerpo base
acabado natural
A1=Distancia entre las perfora
15
A2=Distancia entre las perfora
15
A3=Longitud de alas izquierda
8
A4=Longitud de alas derecha
8
A=Longitud
60
B=Anchura
60
B2
22,5
B3
7,5
Clase de fijación
perforaciones de fijación
D
4,5
S
1,5

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Bisagra en versión enrollada.
Los pasadores están remachados.
Agujeros de tornillo avellanados.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem