Bisagra
acero inoxidable A4
Pulido
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Acero inoxidable 1.4401, 1.4305
- Versión: pulido con acabado satinado
- Muy apropiado para construcciones de marco estrecho
24,35 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra
Tipo de producto
bisagra
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable A4
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
Pulido
Llave del acero
1.4401
A1=Distancia entre las perfora
30
A3=Longitud de alas izquierda
40
A=Longitud
47
B=Anchura
60
B2
40
B3
10
Clase de fijación
perforaciones de fijación
D1
5,3
D2
6,5
H
19,5
H1
6
Descripción
Material
Caballete y centro de acero inoxidable 1.4401.
Eje y arandela de seguridad de acero inoxidable 1.4305.
Versión
acabado satinado.
Indicación
Bisagra para construcciones de superficies al ras. Utilizable a la derecha o la izquierda. Especialmente indicadas para construcciones de marco estrecho. El ángulo de apertura es de 200º máx.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.