Bisagra
acero
cincado
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Material: acero o acero inoxidable 1.4301
2,24 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra
Forma
A
Tipo de producto
bisagra
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado
A1=Distancia entre las perfora
8,5
A2=Distancia entre las perfora
8,5
A=Longitud
40
B=Anchura
40
B2
25
B3
7,5
Clase de fijación
perforaciones de fijación
D
4
S
1
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Bisagra en versión enrollada.
Los pasadores están remachados.
Agujeros de tornillo avellanados.
Los pasadores están remachados.
Agujeros de tornillo avellanados.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.