Bisagra Con Muelle
muelle de cierre
aluminio
negro
anodizado
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Cierre automático
- Resorte de tensión integrado
- Rango de temperatura -20 °C a +80 °C
13,36 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra Con Muelle
Versión 1
muelle de cierre
Tipo de producto
bisagra con muelle
Material del cuerpo de bas
aluminio
Color del cuerpo de base
negro
Superficie cuerpo base
anodizado
A=Longitud
35
B=Anchura
30
A1
21
B1
15
Clase de fijación
perforaciones de fijación
D
3,5
D1
10
F1 (N)
1210
F2 (N)
1310
S
3,3
Descripción
Material
Aluminio 6060 T5.
Embellecedores de PA 6.6.
Embellecedores de PA 6.6.
Versión
Negro anodizado.
Indicación
Las bisagras cuentan con un muelle tensor integrado de acero inoxidable. Este permite abrir y cerrar puertas y válvulas automáticamente.
Ángulo de apertura: 270°.
Momento de torsión del muelle:
M (0°): 0,08 Nm/M (90°): 0,15 Nm/M (180°): 0,23 Nm
Fijación mediante tornillos avellanados según DIN 7991.
Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Ángulo de apertura: 270°.
Momento de torsión del muelle:
M (0°): 0,08 Nm/M (90°): 0,15 Nm/M (180°): 0,23 Nm
Fijación mediante tornillos avellanados según DIN 7991.
Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.