Bisagra Con Muelle
muelle de cierre
aluminio
acabado natural
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Cierre automático
- Material: acero o acero inoxidable 1.4301
16,11 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra Con Muelle
Versión 1
muelle de cierre
Tipo de producto
bisagra con muelle
Material del cuerpo de bas
aluminio
Color del cuerpo de base
acabado natural
A=Longitud
50
B=Anchura
50
A1
9
B1
30
Clase de fijación
perforaciones de fijación
D
5
D1
4
F1 (N)
1030
F2 (N)
2110
S
2
Descripción
Indicación
Bisagras en modelo enrollado.
Ángulo de apertura: 270°.
Momento de torsión del muelle:
M (0°): 0,25 Nm/M (90°): 0,65 Nm/M (180°): 1,1 Nm
En las bisagras de aluminio, los muelles tensores son de acero con una aleación de cinc y aluminio.
Ángulo de apertura: 270°.
Momento de torsión del muelle:
M (0°): 0,25 Nm/M (90°): 0,65 Nm/M (180°): 1,1 Nm
En las bisagras de aluminio, los muelles tensores son de acero con una aleación de cinc y aluminio.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.