Bisagra Con Muelle
muelle de cierre
acero inoxidable A2
acabado natural
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Material: acero o acero inoxidable 1.4301
- Cierre automático
- Forma B: con perforaciones
35,88 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra Con Muelle
Forma
A
Versión 1
muelle de cierre
Versión 2
sin perforación
Tipo de producto
bisagra con muelle
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable A2
Superficie cuerpo base
acabado natural
A=Longitud
40
B=Anchura
180
Clase de fijación
soldable
D1
4
F1 (N)
4150
F2 (N)
10750
S
1,5
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4301.
Muelle tensor de acero inoxidable.
Muelle tensor de acero inoxidable.
Versión
Acero con acabado natural o cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Bisagras en modelo enrollado.
Ángulo de apertura: 270°.
Momento de torsión del muelle:
M (0°): 0,56 Nm/M (90°): 1,1 Nm/M (180°): 1,7 Nm
Forma A: Sin perforaciones
Forma B: Con perforaciones
Ángulo de apertura: 270°.
Momento de torsión del muelle:
M (0°): 0,56 Nm/M (90°): 1,1 Nm/M (180°): 1,7 Nm
Forma A: Sin perforaciones
Forma B: Con perforaciones
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.