Bisagra Con Muelle
muelle de apertura
aluminio
incoloro
anodizado
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Apertura automática
- Diseñado para más de 10.000 ciclos de maniobra
- Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior según DIN 912 incluidos
23,47 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra Con Muelle
Versión 1
muelle de apertura
Tipo de producto
bisagra con muelle
Material del cuerpo de bas
aluminio
Color del cuerpo de base
incoloro
Superficie cuerpo base
anodizado
A=Longitud
55
B=Anchura
67
A1
38
B1
48
Clase de fijación
perforaciones de fijación
D
6,3
D1
18
F1 (N)
5000
F2 (N)
4200
S
4,5
Descripción
Material
Aluminio 6060 T5.
Embellecedores de PA 6.6.
Arandelas de POM.
Embellecedores de PA 6.6.
Arandelas de POM.
Versión
Anodizado negro.
Anodizado sin color.
Anodizado sin color.
Indicación
Las bisagras están equipadas con un muelle tensor integrado de acero. Esto permite la apertura y cierre automatizados de puertas y compuertas.
Ángulo de apertura de 180º.
Momento de torsión del muelle:
M(0°) : 1,3 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,9 Nm
Las bisagras de aluminio están diseñadas para más de 10.000 ciclos de maniobra.
Fijación mediante tornillos cilíndricos según DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Ángulo de apertura de 180º.
Momento de torsión del muelle:
M(0°) : 1,3 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,9 Nm
Las bisagras de aluminio están diseñadas para más de 10.000 ciclos de maniobra.
Fijación mediante tornillos cilíndricos según DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C
Accesorios
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.