Bisagra Angular
con tuerca de fijación
acero inoxidable A4
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- De uso universal a izquierda y derecha
- Para puertas montadas en superficie o interiores
- Material de fijación incluido
104,51 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra Angular
Versión 1
con tuerca de fijación
Versión 2
versión larga
Tipo de producto
bisagra angular
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable A4
Llave del acero
1.4401
A=Longitud
50
B=Anchura
51
D1=Diámetro exterior
M08
A1
29
A2
14
B1
35
Clase de fijación
tuercas de fijación
Descripción
Material
Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Acero inoxidable A4 1.4401.
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Bisagras angulares con tuercas de fijación y pieza central alargada para puertas interiores.
La fijación se realiza con tuercas (M6 o M8) desde el lado interior.
La bisagra se puede colocar universalmente a la izquierda o la derecha. El ángulo de apertura es de 180°.
El envío se realiza sin montar. Las tuercas de fijación y las arandelas de apoyo están incluidas en el volumen de suministro.
La fijación se realiza con tuercas (M6 o M8) desde el lado interior.
La bisagra se puede colocar universalmente a la izquierda o la derecha. El ángulo de apertura es de 180°.
El envío se realiza sin montar. Las tuercas de fijación y las arandelas de apoyo están incluidas en el volumen de suministro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.