text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Bisagra Angular
Forma
A
Versión 1
con tuerca de fijación
Tipo de producto
bisagra angular
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Llave del acero
1.4401
A=Longitud
13
B=Anchura
39
D1=Diámetro exterior
M06
A1
10
A2
14
B1
27
Clase de fijación
tuercas de fijación

Descripción

Material
Acero.

Acero inoxidable 1.4305.

Acero inoxidable A4 1.4401.
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Bisagras angulares con tuercas de fijación para puertas interiores o montadas en superficie.
La fijación se realiza con tuercas (M6 o M8) desde el lado interior. Las versiones de 3 piezas no se pueden retirar.
La bisagra se puede colocar universalmente a la izquierda o la derecha. El ángulo de apertura es de 180°. La entrega se realiza sin montar.
Las tuercas de fijación y las arandelas de apoyo están incluidas en el volumen de suministro.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem