Bisagra Angular
con tuerca de fijación
acero inoxidable
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Para construcciones de superficies al ras
- Versiones ligera y pesada
- Acero inoxidable 1.4305, 1.4301
38,96 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra Angular
Versión 1
con tuerca de fijación
Versión 2
versión larga
Tipo de producto
bisagra angular
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Llave del acero
1.4305
A=Longitud
61
B=Anchura
51
D1=Perforación de fijación
M08
F=Capacidad de carga (N)
4800
A1
40
A2
14
A3
10
A4
26
B1
35
B2
16
B3
18
Clase de fijación
tuercas de fijación
D2
8
H1
10
H2
18
H3
16
L1
20
T
10
Descripción
Material
Bisagra de acero inoxidable 1.4305.
Material de fijación de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Pulido.
Indicación
Bisagra atornillable para construcciones de superficies al ras.
Versiones ligera y pesada.
Versiones ligera y pesada.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.