Bisagra Angular
con perforación avellanada
cinc
cromado con un brillo intenso
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- De uso universal a izquierda y derecha
- Para puertas montadas en superficie
- Versión: acero galvanizado o cromado con un brillo intenso
16,01 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra Angular
Versión 1
con perforación avellanada
Versión 2
versión larga
Tipo de producto
bisagra angular
Material del cuerpo de bas
cinc
Superficie cuerpo base
cromado con un brillo intenso
A=Longitud
51
B=Anchura
85
D=Para tornillo
M06
A1
12
A2
36
B1
61
Clase de fijación
perforaciones de fijación
D
10,2
D1
6
D2
5,2
D3
9,7
H
23
H1
12
T1
8
T2
4
Descripción
Material
Fundición inyectada de cinc.
Versión
Cincado, cromado con un brillo intenso o con recubrimiento de polvo negro.
Indicación
Bisagras angulares para puertas montadas en superficie. Colocación universal a la derecha y a la izquierda.
Ángulo de apertura 180°. Las bisagras se envían montadas.
Ángulo de apertura 180°. Las bisagras se envían montadas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.