Cabeza De La Horquilla
con muelle de encaje a presión
acero de corte fácil
cincado y pasivado
- Transmisión de fuerza estática
- Elementos de cierre sencillos
- Versión: rosca a la derecha y a la izquierda
- Distintos tamaños de rosca
10,25 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Cabeza De La Horquilla
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
con muelle de encaje a presión
Versión 2
rosca a la derecha
Norma DIN
DIN 71752
Material del cuerpo de bas
acero de corte fácil
Material del componente
acero
Superficie cuerpo base
cincado y pasivado
D2=Rosca
M16
A
32
B
16
D1
16
D3
26
G
32
L1
83
L2
64
L3
24
L5
62
L6
36
Descripción
Material
Cabeza de la horquilla y perno de acero de corte fácil,
lado elástico de acero para muelles.
lado elástico de acero para muelles.
Versión
Cincado y pasivado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.