Articulación De Horquilla
para vástagos articulados
acero
- Permiten la transferencia y desviación de fuerzas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de automóviles, tecnología de transporte
- Adecuado para diversos vástagos articulados
24,55 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Articulación De Horquilla
Versión 1
para vástagos articulados
Material del cuerpo de bas
acero
D=Diámetro exterior
21
F1=F estático kN
19,5
B
25
C
14
D
21
D1
10
D2
M10
D3
28
L
49,5
L1
30,3
L2
38
L3
16
L4
1
R1
12,5
W°
8
Descripción
Material
Cabeza de la horquilla y perno de acero 1.7225.
Versión
Cincado.
Indicación
Las piezas ahorquilladas se han diseñado como accesorios para vástagos articulados. La medida de apertura C de la horquilla se ha elegido de modo que las piezas se puedan conectar con los vástagos articulados.
Adecuado para vástagos articulados 27625, 27626, 27627 y 27628.
Adecuado para vástagos articulados 27625, 27626, 27627 y 27628.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.