Articulación De Horquilla
acero inoxidable
acabado natural
- Permiten la transferencia y desviación de fuerzas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de automóviles, tecnología de transporte
- Versión: rosca a la derecha y a la izquierda
31,18 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Articulación De Horquilla
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 2
rosca a la izquierda
Norma DIN
DIN 71752
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
acabado natural
Llave del acero
1.4305
D2=Rosca
M12
A
24
B
12
D1
12
D3
20
G
24
L2
48
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.