Articulación De Horquilla
acero de corte fácil
cincado
- Permiten la transferencia y desviación de fuerzas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de automóviles, tecnología de transporte
- Versión: rosca a la derecha y a la izquierda
2,32 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Articulación De Horquilla
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 2
rosca a la derecha
Norma DIN
DIN 71752
Material del cuerpo de bas
acero de corte fácil
Superficie cuerpo base
cincado
D2=Rosca
M06
A
12
B
6
D1
6
D3
10
G
12
L1
31
L2
24
L3
9
Descripción
Material
Acero de corte fácil.
Versión
Cincado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.