Rodamiento Esférico
para articulaciones angulares
acero
cincado y pasivado
- Pieza de repuesto de articulaciones angulares DIN 71802
1,96 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rodamiento Esférico
Forma
A
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
para articulaciones angulares
Norma DIN
DIN 71805
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado y pasivado
D1=Cuchara
16
D2=Rosca
M10
A
35
D3
16
E
15,5
Modelo de forma
226
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado y pasivado.
Indicación
Los rodamientos esféricos son piezas de repuesto para articulaciones angulares DIN 71802 (27650).
A petición
Rodamientos esféricos de acero inoxidable.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.