Perno Esférico
para articulaciones angulares
acero
cincado y pasivado
- Pieza de repuesto de articulaciones angulares DIN 71802
1,56 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Perno Esférico
Forma
B
Versión 1
para articulaciones angulares
Versión 2
versión corta
Norma DIN
DIN 71803
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado y pasivado
D1
16
D3
16
D6
10
L3
16
L7
6
Modelo de forma
con perno remachado
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado y pasivado.
Indicación
Los pernos esféricos son piezas de repuesto para articulaciones angulares DIN 71802.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.