text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Perno Esférico
Forma
B
Versión 1
para articulaciones angulares
Versión 2
versión larga
Norma DIN
DIN 71803
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado y pasivado
D1
13
D3
13
D6
8
L3
13
L7
10
Modelo de forma
con perno remachado

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado y pasivado.
Indicación
Los pernos esféricos son piezas de repuesto para articulaciones angulares DIN 71802.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem