Tapones Roscados
para tubos cuadrados
termoplástico
- Para la fijación sencilla de pies y rodillos en tubos cuadrados
- Material: tapones de termoplástico reforzados con fibra de vidrio, inserto roscado de latón
- Distintos tamaños de rosca
4,11 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tapones Roscados
Versión 1
para tubos cuadrados
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Material del componente
latón
A=Rosca
M20
Fmáx=Capacidad de carga máx. k
8
L=Longitud
43
Para=Adecuado para
40X1,5
B
40
C
37,5
S
35
Descripción
Material
Tapones termoplásticos reforzados con fibra de vidrio.
Inserto roscado de latón.
Inserto roscado de latón.
Versión
Tapones negros. Inserto roscado niquelado.
Indicación
Los tapones roscados se utilizan para la fijación sencilla de pies regulables y pies articulados en tubos cuadrados.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.