Pie De Montaje
de altura regulable
termoplástico
- Son ideales para mesas y dispositivos ligeros
- Altura de los pies de montaje regulable de forma continua girando la tuerca manualmente o con una herramienta
- Compatible con todos los perfiles de aluminio comunes con 8 mm o 10 mm de ancho de ranura
8,66 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pie De Montaje
Versión 1
de altura regulable
Versión 2
para perfiles de aluminio
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Material del componente
acero
A=Para perfil de aluminio
40
C=Para ranura
8
D1=Rosca
M08
D2=Para tornillo de cabeza ave
M06
D=Diámetro del plato
40
F=Máx. estática Capacidad de c
1,5
H1=Altura total
54-74
H=Altura
45-65
L=Longitud de la rosca
9
Ancho de llave1
30
B
28
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descripción
Material
Carcasa de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Husillo y arandela de acero.
Husillo y arandela de acero.
Versión
Carcasa negra.
Husillo y arandela cincados.
Husillo y arandela cincados.
Indicación
Los pies de montaje son ideales para mesas y dispositivos más ligeros. La altura de los pies de montaje se puede regular de forma continua girando la tuerca manualmente o con una herramienta. Los pivotes situados en la pieza final centran el pie de montaje o lo aseguran contra torsiones. Los pies de montaje se pueden fijar en perfiles de aluminio si se utiliza una tuerca corredera en ranura, sin necesidad de realizar taladros.
Indicación sobre el dibujo
1) Pieza terminal
2) Tuerca
2) Tuerca
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.